??
Choix du modèle CAO
K1370.16
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KIPP
Description
K1370 - Poussoirs à ressort à six pans creux et avec doigt d'appui plat, en acier
Nomenclature
K1370.16
BESTKIPP
Référence
K1370.16
D
Filetage
M16 mm
D1
Diamètre
7.5 mm
POS
Longueur
mm
Entrez la valeur pour POS
Longueur
mm
cm
inch
ft
H
Distance
5.0 mm
T
Hauteur
6.0 mm
T1
Hauteur
2.5 mm
L
Longueur
32 mm
N
Largeur
2.5 mm
S
Ouverture de clé
5.0 mm
F1
Force du ressort initiale F1 ca. N
45 N
F2
Force du ressort finale F2 ca. N
100 N
BESTMS
Référence Clé de montage
K0317.916
GEW
Poids environ
0.0343 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245843961
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.

Embedded user actions